Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
pneumatische Spanner für kleine Lasten
8021
8021
Pneumatisch betriebener Standard-Kraftspanner in gekapselter Version zum Einsatz in stark schmutzanfälliger Umgebung
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Zylinder Durchmesser (in)
1.26
Haltekraft (lb)
390.0
Gewicht (lb)
2.3
Luftverbrauch (in³)
0.015
Spannkraft (lbf)
169.0
Höhe unter Spannarm (in)
1.56
exerting_force_lbf_english
169.0
Spannarmlänge (in)
2.25
Gewicht (kg)
1.04
Zylinder Durchmesser (mm)
32
Luftverbrauch (dm³)
0.42
exerting_force_n_metric
760.0
Höhe unter Spannarm (mm)
39.6
Maximale Haltekraft (N)
1735.0
Spannkraft (N)
760.0
Spannarmlänge (mm)
57.2
Anwendung - Montage
Sehr gut
Betriebsablauf
Excellent/High
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Spannarmausführung
U-Spannarm
Betriebstemperatur
-10° bis 90°C
Flankenscheiben
8021122
Luftanschluss Größe
1/8 NPT
Produkt Typen
Pneumatischer Standard Kraftspanner
Anschluß
Standard Ports
Produktreihe
8021/8071
Ersatz Dichtungssatz
802450-32-1-00
Andruckspindel inklusive
Nein
Anwendung - Schweissen
Sehr gut
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
PublishedDate
1674768514000
Produktzubehör
8021122
Flankenscheiben
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
802450-32-1-00
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top