Pneumatiques Petite Capacité
Destaco’s 8021 pneumatic toggle clamps feature enclosed design for dirty environments such as spot and MIG welding, non-pivoting cylinder that can be hard-piped into fixtures, and are sensor ready for round or T-slot style sensors.

8021

Modèle étanche Breveté.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 2.3
Alesage cylindre (in) 1.26
Longueur Etrier (in) 2.25
Effort de maintien (lbf) 390.0
Force exercée (lbf) 169.0
Consommation air (in³) 0.015
exerting_force_lbf_english 169.0
Hauteur sous étrier (in) 1.56
Effort de maintien maximum (N) 1735.0
Force exercée (N) 760.0
exerting_force_n_metric 760.0
Longueur Etrier (mm) 57.2
Alesage cylindre (mm) 32
Consommation air (dm³) 0.42
Hauteur sous étrier (mm) 39.6
Poids (kg) 1.04
Goupille incluse? Non
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Rondelle 8021122
Gammes de produits 8021/8071
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
PublishedDate 1674768514000
Remplacement joints 802450-32-1-00
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Taille Port air 1/8 NPT
Applicarion -Soudage Excellent/Haut
Cycle de travail Excellent/High
Style d'étrier Barre en U
Application -Assemblage Excellent/Haut
Température de fonctionnement -10° à 90°C (-14° à 194° F)
Port Standard Ports
Type de produit Serrage pneumatique étanche
Accessoires de produit
8021122
Flanged Washers
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
802450-32-1-00
Kit de joint de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-013
Câble de capteur à déconnexion rapide, longueur 5 m
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-010
Câble de 2 mètres M8 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top