Ausgleichselemente

810-UE

Pneumatisch betriebener Standard-Kraftspanner mit gleichen Anschlußmaßen wie Handspannermodelle der Baureihe 10
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
Produktdetails
Betriebstemperatur -10° bis 90°C
Zylinder Durchmesser (in) 1.57
Spannarmlänge (mm) 90.6
ImageURL https://s3.amazonaws.com/assetbank-us-east-1-repurposed/destaco_a0a4525ffa98f8c42a1a29b3ae26cb32%2F817%2FmrrSUXsine0jWTuY1G610rkZ0OkuZ8v3.jpg
MetaDescription Ausfhrliche Produktbeschreibung und CAD Zeichnungen fr den 810-UE : 810 - Standard-Kraftspanner | DESTACO
Spannarmausführung U-Spannarm
Zylinder Durchmesser (mm) 40
Höhe unter Spannarm (in) 1.79
PublishedDate 1725481760000
Anwendung - Schweissen Gut
Höhe unter Spannarm (mm) 45.5
Gewicht (kg) 1.85
Download Betriebshandbücher /assets/documents/pdf/service_manuals/Pneumatic_Hold_Down_Clamp_-_802_807_810_Service_Information-3867.pdf
Luftverbrauch (in³) 0.029
ImageAlt Destaco’s 810-s Series pneumatic toggle clamps feature a bolt retainer accessory, built-in flow restriction that eliminates the need for external flow controls, and function as the pneumatic version of the Series 210 manual clamps.
Produktreihe 810
Luftanschluss Größe G-1/8
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produkt Typen Pneumatischer Standard Kraftspanner
Produktfamilie pneumatische Spanner für kleine Lasten
Spindelzubehör 240208-M
SKU 810-UE
Distributor Group - EN Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Luftverbrauch (dm³) 0.83
exerting_force_lbf_english 856.0
Haltekraft (lb) 600.0
cad_part_number 810-UE
Spannarmlänge (in) 3.57
Spannkraft (N) 3834.0
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Ersatz Dichtungssatz 810450-40-1-00
PageTitle 810-UE : 810 - Standard-Kraftspanner | DESTACO
BaseItem 810-UE
Keywords 810 Pneumatic Toggle Clamp
Gewicht (lb) 4.07
Andruckspindel inklusive Ja
Flankenscheiben 235106
ServiceManual /assets/documents/pdf/service_manuals/Pneumatic_Hold_Down_Clamp_-_802_807_810_Service_Information-3867.pdf
Anwendung - Montage Sehr gut
Merkmale
Maximale Haltekraft (N) 2670.0
CatalogPage https://media.destaco.com/assetbank-destaco/assetfile/18436.pdf
exerting_force_n_metric 3834.0
Spannkraft (lbf) 856.0
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Back to Top