Goupille incluse?
Oui
SKU
810-UE
Hauteur sous étrier (in)
1.79
Gammes de produits
810
Hauteur sous étrier (mm)
45.5
PublishedDate
1725481760000
Alesage cylindre (mm)
40
ImageAlt
Destaco’s 810-s Series pneumatic toggle clamps feature a bolt retainer accessory, built-in flow restriction that eliminates the need for external flow controls, and function as the pneumatic version of the Series 210 manual clamps.
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Force exercée (N)
3834.0
exerting_force_n_metric
3834.0
Alesage cylindre (in)
1.57
Taille Port air
G-1/8
ImageURL
https://s3.amazonaws.com/assetbank-us-east-1-repurposed/destaco_a0a4525ffa98f8c42a1a29b3ae26cb32%2F817%2FmrrSUXsine0jWTuY1G610rkZ0OkuZ8v3.jpg
Keywords
810 Pneumatic Toggle Clamp
Remplacement joints
810450-40-1-00
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Famille de produit
Pneumatiques Petite Capacité
PageTitle
810-UE : 810 - Serrage pneumatique | DESTACO
Effort de maintien maximum (N)
2670.0
Force exercée (lbf)
856.0
Poids (lb)
4.07
MetaDescription
Voir les informations d‚taill‚es sur les produits et les dessins CAD pour DESTACO 810-UE : 810 - Serrage pneumatique | DESTACO
BaseItem
810-UE
Consommation air (in³)
0.029
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Rondelle
235106
Distributor Group - EN
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
CatalogPage
https://media.destaco.com/assetbank-destaco/assetfile/2781.pdf
Longueur Etrier (in)
3.57
cad_part_number
810-UE
Longueur Etrier (mm)
90.6
Type de produit
Serrage pneumatique
Application -Assemblage
Excellent/Haut
exerting_force_lbf_english
856.0
Effort de maintien (lbf)
600.0
Poids (kg)
1.85
Consommation air (dm³)
0.83
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Télécharger le manuel de maintenance
/assets/documents/pdf/service_manuals/Pneumatic_Hold_Down_Clamp_-_802_807_810_Service_Information-3867.pdf
Caractéristique
ServiceManual
https://media.destaco.com/assetbank-destaco/assetfile/3867.pdf
Température de fonctionnement
-10° à 90°C (-14° à 194° F)
Assemblage goupille
240208-M
Style d'étrier
Barre en U