Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
pneumatische Spanner für kleine Lasten
8115
8115
Diese zuverlässigen Schwenkspanner sind bei einer vielzahl von Applikationen wie beispielsweise dem Schweißen und der Montage hilfreich. Der Spanner kann von oben oder seitlich montiert werden und bietet somit ein hohes Maß an Flexibilität.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³)
0.002
Hub (in)
0.85
Spannhub (in)
0.38
Gewicht (lb)
0.68
Spannhub (in)
0.38
Schwenkhub (in)
0.47
Schwenkhub (in)
0.47
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.)
18.0
Zylinder Durchmesser (in)
0.75
Spannhub (mm)
9.7
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N)
80.0
Hub (mm)
21.5
Zylinder Durchmesser (mm)
19.1
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³)
0.06
Gewicht (kg)
0.31
Spannhub (mm)
9.7
Schwenkhub (mm)
11.8
Schwenkhub (mm)
11.8
Produktreihe
8100/8300
Befestigung
Blockzylinder
Schwenkrichtung
rechtsschwenkend
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Abfragbar
Ja
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Ersatz Dichtungssatz
801560
PublishedDate
1674743922000
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Luftanschluss Größe
10-32
Produkt Typen
Pneumatische Schwenkspanner
Produktzubehör
801560
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top