Pneumatiques Petite Capacité
Destaco’s 8115 Series block style, pneumatic swing clamps are designed to swing right while featuring a clamping arm with spindle, can be mounted from the top or side for added flexibility, and are equipped with a magnetic ring pistons for position sensing.

8115

Ces conceptions fiables éprouvées sont utiles dans une vaste variété d'applications, y compris la soudure et l'assemblage. Ces corps de type bloc peuvent être montés depuis le sommet ou latéralement pour obtenir un maximum de flexibilité. Tous les modèles présentent un piston à bague magnétique pour détecter la position
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Course pendant la rotation (in) 0.47
Alesage cylindre (in) 0.75
Course verticale (in) 0.38
Force de serrage à 5bars (lbf.) 18.0
Course (in) 0.85
Course verticale (in) 0.38
Consommation air (in³) 0.002
Course pendant la rotation (in) 0.47
Poids (lb) 0.68
Poids (kg) 0.31
Course verticale (mm) 9.7
Course (mm) 21.5
Course pendant la rotation (mm) 11.8
Course verticale (mm) 9.7
Alesage cylindre (mm) 19.1
Consommation air (dm³) 0.06
Force de serrage à 5bars (N) 80.0
Course pendant la rotation (mm) 11.8
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Détecteurs inclus Oui
Taille Port air 10-32
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
montage Type bloc
Gammes de produits 8100/8300
PublishedDate 1674743922000
Remplacement des joints 801560
Sens de rotation à droite
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Accessoires de produit
801560
Kit de joint de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top