pneumatische Spanner für kleine Lasten
Destaco’s 8116 Series block style, pneumatic swing clamps are designed to swing left while featuring a spindle, can be mounted from the top or side for added flexibility, and are equipped without a clamping arm.

8116-LA

Diese zuverlässigen Schwenkspanner sind bei einer vielzahl von Applikationen wie beispielsweise dem Schweißen und der Montage hilfreich. Der Spanner kann von oben oder seitlich montiert werden und bietet somit ein hohes Maß an Flexibilität.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Schwenkhub (in) 0.47
Spannhub (in) 0.38
Hub (in) 0.85
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.) 18.0
Gewicht (lb) 0.68
Spannhub (in) 0.38
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³) 0.002
Zylinder Durchmesser (in) 0.75
Schwenkhub (in) 0.47
Schwenkhub (mm) 11.8
Hub (mm) 21.5
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N) 80.0
Gewicht (kg) 0.31
Spannhub (mm) 9.7
Spannhub (mm) 9.7
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³) 0.06
Schwenkhub (mm) 11.8
Zylinder Durchmesser (mm) 19.1
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Befestigung Blockzylinder
Abfragbar Ja
Schwenkrichtung linksschwenkend
Luftanschluss Größe 10-32
Produkt Typen Pneumatische Schwenkspanner
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktreihe 8100/8300
Ersatz Dichtungssatz 801560
PublishedDate 1674743780000
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Back to Top