Pneumatiques Petite Capacité
Destaco’s 8116 Series block style, pneumatic swing clamps are designed to swing left while featuring a spindle, can be mounted from the top or side for added flexibility, and are equipped without a clamping arm.

8116-LA

Ces conceptions fiables éprouvées sont utiles dans une vaste variété d'applications, y compris la soudure et l'assemblage. Ces corps de type bloc peuvent être montés depuis le sommet ou latéralement pour obtenir un maximum de flexibilité. Tous les modèles présentent un piston à bague magnétique pour détecter la position
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Course pendant la rotation (in) 0.47
Course verticale (in) 0.38
Consommation air (in³) 0.002
Alesage cylindre (in) 0.75
Force de serrage à 5bars (lbf.) 18.0
Course (in) 0.85
Course pendant la rotation (in) 0.47
Course verticale (in) 0.38
Poids (lb) 0.68
Course verticale (mm) 9.7
Course verticale (mm) 9.7
Poids (kg) 0.31
Course pendant la rotation (mm) 11.8
Consommation air (dm³) 0.06
Alesage cylindre (mm) 19.1
Course (mm) 21.5
Course pendant la rotation (mm) 11.8
Force de serrage à 5bars (N) 80.0
PublishedDate 1674743780000
montage Type bloc
Gammes de produits 8100/8300
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Taille Port air 10-32
Sens de rotation à gauche
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Détecteurs inclus Oui
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Remplacement des joints 801560
Back to Top