pneumatische Spanner für kleine Lasten
Destaco’s 8215-LA Series threaded body, pneumatic swing clamps feature bodies for mounting, a tapered piston rod, and are designed without a clamping arm.

8215-LA

Diese zuverlässigen Schwenkspanner sind bei einer vielzahl von Applikationen wie beispielsweise dem Schweißen und der Montage hilfreich. Der Spanner hat ein Gehäuse mit Außengewinde zum Einschrauben oder zur Montage mit Zubehör durch eine Montageplatte.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Zylinder Durchmesser (in) 1.5
Spannhub (in) 0.5
Spannhub (in) 0.5
Hub (in) 1.25
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³) 0.015
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.) 67
Schwenkhub (in) 0.75
Gewicht (lb) 2.2
Schwenkhub (in) 0.75
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³) 0.41
Spannhub (mm) 12.7
Schwenkhub (mm) 19.1
Hub (mm) 31.8
Zylinder Durchmesser (mm) 38.1
Schwenkhub (mm) 19.1
Spannhub (mm) 12.7
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N) 300
Gewicht (kg) 1
Schwenkrichtung rechtsschwenkend
Produkt Typen Pneumatische Schwenkspanner
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Luftanschluss Größe 3/8-16
Ersatz Dichtungssatz 821560
Abfragbar Ja
Produktreihe 8000/8200/8400
Befestigung Einschraubzylinder
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top