Pneumatiques Petite Capacité
Destaco’s 8215-LA Series threaded body, pneumatic swing clamps feature bodies for mounting, a tapered piston rod, and are designed without a clamping arm.

8215-LA

Ces conceptions fiables éprouvées sont utiles dans une vaste variété d'applications, y compris la soudure et l'assemblage. Les corps filetés impériaux peuvent être montés sur un trou taraudé ou à travers un trou pour un montage encastré Une tige de piston effilée permet au bras de serrer
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 2.2
Course pendant la rotation (in) 0.75
Course verticale (in) 0.5
Course verticale (in) 0.5
Course pendant la rotation (in) 0.75
Force de serrage à 5bars (lbf.) 67
Course (in) 1.25
Alesage cylindre (in) 1.5
Consommation air (in³) 0.015
Alesage cylindre (mm) 38.1
Course verticale (mm) 12.7
Poids (kg) 1
Course pendant la rotation (mm) 19.1
Consommation air (dm³) 0.41
Course verticale (mm) 12.7
Force de serrage à 5bars (N) 300
Course pendant la rotation (mm) 19.1
Course (mm) 31.8
Taille Port air 3/8-16
Sens de rotation à droite
Gammes de produits 8000/8200/8400
montage Corps fileté
Remplacement des joints 821560
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Détecteurs inclus Oui
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Back to Top