pneumatische Spanner für kleine Lasten
Destaco’s 8216-LA Series threaded body, pneumatic swing clamps feature bodies for mounting, a tapered piston rod, and are designed without a clamping arm.

8216-LA

Diese zuverlässigen Schwenkspanner sind bei einer vielzahl von Applikationen wie beispielsweise dem Schweißen und der Montage hilfreich. Der Spanner hat ein Gehäuse mit Außengewinde zum Einschrauben oder zur Montage mit Zubehör durch eine Montageplatte.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Spannhub (in) 0.5
Zylinder Durchmesser (in) 1.5
Schwenkhub (in) 0.75
Gewicht (lb) 2.2
Schwenkhub (in) 0.75
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.) 67
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³) 0.015
Spannhub (in) 0.5
Hub (in) 1.25
Schwenkhub (mm) 19.1
Spannhub (mm) 12.7
Gewicht (kg) 1
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N) 300
Hub (mm) 31.8
Schwenkhub (mm) 19.1
Spannhub (mm) 12.7
Zylinder Durchmesser (mm) 38.1
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³) 0.41
Produktreihe 8000/8200/8400
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Schwenkrichtung linksschwenkend
Befestigung Einschraubzylinder
Ersatz Dichtungssatz 821560
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produkt Typen Pneumatische Schwenkspanner
Luftanschluss Größe 3/8-16
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Abfragbar Ja
Back to Top