Pneumatiques Petite Capacité
Destaco’s 8216-LA Series threaded body, pneumatic swing clamps feature bodies for mounting, a tapered piston rod, and are designed without a clamping arm.

8216-LA

Ces conceptions fiables éprouvées sont utiles dans une vaste variété d'applications, y compris la soudure et l'assemblage. Les corps filetés impériaux peuvent être montés sur un trou taraudé ou à travers un trou pour un montage encastré Une tige de piston effilée permet au bras de serrer
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Alesage cylindre (in) 1.5
Force de serrage à 5bars (lbf.) 67
Course (in) 1.25
Course pendant la rotation (in) 0.75
Course pendant la rotation (in) 0.75
Course verticale (in) 0.5
Consommation air (in³) 0.015
Course verticale (in) 0.5
Poids (lb) 2.2
Poids (kg) 1
Course pendant la rotation (mm) 19.1
Force de serrage à 5bars (N) 300
Consommation air (dm³) 0.41
Course pendant la rotation (mm) 19.1
Course verticale (mm) 12.7
Course verticale (mm) 12.7
Alesage cylindre (mm) 38.1
Course (mm) 31.8
Taille Port air 3/8-16
Remplacement des joints 821560
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
montage Corps fileté
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Gammes de produits 8000/8200/8400
Détecteurs inclus Oui
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Sens de rotation à gauche
Back to Top