pneumatische Spanner für kleine Lasten
Destaco’s 8216 Series threaded body, pneumatic swing clamps feature bodies for mounting, a tapered piston rod, and is designed to swing left.

8216

Diese zuverlässigen Schwenkspanner sind bei einer vielzahl von Applikationen wie beispielsweise dem Schweißen und der Montage hilfreich. Der Spanner hat ein Gehäuse mit Außengewinde zum Einschrauben oder zur Montage mit Zubehör durch eine Montageplatte.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³) 0.015
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.) 67
Gewicht (lb) 2.2
Spannhub (in) 0.5
Schwenkhub (in) 0.75
Zylinder Durchmesser (in) 1.5
Spannhub (in) 0.5
Hub (in) 1.25
Schwenkhub (in) 0.75
Schwenkhub (mm) 19.1
Zylinder Durchmesser (mm) 38.1
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N) 300
Gewicht (kg) 1
Spannhub (mm) 12.7
Schwenkhub (mm) 19.1
Hub (mm) 31.8
Spannhub (mm) 12.7
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³) 0.41
Befestigung Einschraubzylinder
Produktreihe 8000/8200/8400
Produkt Typen Pneumatische Schwenkspanner
Schwenkrichtung linksschwenkend
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Ersatz Dichtungssatz 821560
Luftanschluss Größe 3/8-16
Abfragbar Ja
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktzubehör
821560
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top