Pneumatiques Petite Capacité
Destaco’s 8216 Series threaded body, pneumatic swing clamps feature bodies for mounting, a tapered piston rod, and is designed to swing left.

8216

Ces conceptions fiables éprouvées sont utiles dans une vaste variété d'applications, y compris la soudure et l'assemblage. Les corps filetés impériaux peuvent être montés sur un trou taraudé ou à travers un trou pour un montage encastré Une tige de piston effilée permet au bras de serrer
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Course pendant la rotation (in) 0.75
Consommation air (in³) 0.015
Course pendant la rotation (in) 0.75
Course verticale (in) 0.5
Alesage cylindre (in) 1.5
Course (in) 1.25
Course verticale (in) 0.5
Force de serrage à 5bars (lbf.) 67
Poids (lb) 2.2
Course pendant la rotation (mm) 19.1
Poids (kg) 1
Course pendant la rotation (mm) 19.1
Consommation air (dm³) 0.41
Course verticale (mm) 12.7
Alesage cylindre (mm) 38.1
Force de serrage à 5bars (N) 300
Course verticale (mm) 12.7
Course (mm) 31.8
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Sens de rotation à gauche
montage Corps fileté
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Taille Port air 3/8-16
Détecteurs inclus Oui
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Remplacement des joints 821560
Gammes de produits 8000/8200/8400
Accessoires de produit
821560
Kit de joint de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top