pneumatische Spanner für kleine Lasten
Destaco’s 827-S Series pneumatic toggle clamps feature dual mounting surfaces for maximum flexibility, built-in flow restriction that eliminates the need for external flow controls, and is designed for higher holding capacities.

827-SE

Pneumatisch betriebener Standard-Kraftspanner. Größere Version des 17
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Spannkraft (lbf) 49
Luftverbrauch (in³) 0.029
Haltekraft (lb) 700
Gewicht (lb) 4.71
exerting_force_lbf_english 49
Höhe unter Spannarm (in) 3.91
Spannarmlänge (in) 3.18
Zylinder Durchmesser (in) 1.57
Gewicht (kg) 2.14
Maximale Haltekraft (N) 3110
exerting_force_n_metric 2200
Luftverbrauch (dm³) 0.83
Höhe unter Spannarm (mm) 99.2
Spannkraft (N) 2200
Zylinder Durchmesser (mm) 40
Spannarmlänge (mm) 80.7
Betriebstemperatur -10° bis 90°C
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate 1725393191000
Luftanschluss Größe G-1/8
Anwendung - Montage Sehr gut
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen Pneumatischer Standard Kraftspanner
Produktreihe 817/827
Anwendung - Schweissen Gut
Spannarmausführung massiver Spannarm
Ersatz Dichtungssatz 810450-40-1-0
Produktzubehör
827-S-LC
Ersatzklemmenbaugruppe
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
810CYL
Ersatzzylinderbaugruppe
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
810450-40-1-00
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top