pneumatische Spanner für kleine Lasten
Destaco’s 827-s Series pneumatic toggle clamps feature dual mounting surfaces for maximum flexibility, built-in flow restriction that eliminates the need for external flow controls, and is designed for applications requiring light/medium holding capacities.

827-U

Pneumatisch betriebener Standard-Kraftspanner. Größere Version des 17
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Zylinder Durchmesser (in) 1.57
Haltekraft (lb) 600.0
Gewicht (lb) 4.71
Höhe unter Spannarm (in) 3.89
exerting_force_lbf_english 49.0
Spannkraft (lbf) 49.0
Luftverbrauch (in³) 0.029
Spannarmlänge (in) 3.27
Zylinder Durchmesser (mm) 40
Luftverbrauch (dm³) 0.83
Spannarmlänge (mm) 83.1
Maximale Haltekraft (N) 2670.0
Gewicht (kg) 2.14
exerting_force_n_metric 2200.0
Höhe unter Spannarm (mm) 98.8
Spannkraft (N) 2200.0
Ersatz Dichtungssatz 810450-40-1-0
Produktreihe 817/827
Betriebstemperatur -10° bis 90°C
PublishedDate 1725469298000
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Schweissen Gut
Produkt Typen Pneumatischer Standard Kraftspanner
Spannarmausführung U-Spannarm
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Luftanschluss Größe 1/8 NPT
Anwendung - Montage Sehr gut
Produktzubehör
810CYL
Ersatzzylinderbaugruppe
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
827-U-LC
Ersatzklemmenbaugruppe
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
810450-40-1-00
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top