Pneumatiques Petite Capacité
Destaco’s 827-s Series pneumatic toggle clamps feature dual mounting surfaces for maximum flexibility, built-in flow restriction that eliminates the need for external flow controls, and is designed for applications requiring light/medium holding capacities.

827-U

La version pneumatique des modèles de pinces 817-U et 817-S présente des surfaces de montage doubles pour un maximum de flexibilité. Contrôle intégré du débit pour un fonctionnement parfait, anneau de piston magnétique pour la détection des positions. S’adapte aux capteurs en T (8EA-109-1) ou ronds (810169).
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Effort de maintien (lbf) 600.0
Consommation air (in³) 0.029
Hauteur sous étrier (in) 3.89
Longueur Etrier (in) 3.27
exerting_force_lbf_english 49.0
Poids (lb) 4.71
Alesage cylindre (in) 1.57
Force exercée (lbf) 49.0
exerting_force_n_metric 2200.0
Longueur Etrier (mm) 83.1
Force exercée (N) 2200.0
Effort de maintien maximum (N) 2670.0
Hauteur sous étrier (mm) 98.8
Poids (kg) 2.14
Alesage cylindre (mm) 40
Consommation air (dm³) 0.83
Style d'étrier u-bar
Température de fonctionnement -10° à 90°C (-14° à 194° F)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Taille Port air 1/8 NPT
Remplacement joints 810450-40-1-0
Applicarion -Soudage Correct/Moyen
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Type de produit Serrage pneumatique
Gammes de produits 817/827
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
PublishedDate 1725469298000
Application -Assemblage Excellent/Haut
Accessoires de produit
810CYL
Assemblage de cylindre de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
827-U-LC
Pince de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-013
Câble de capteur à déconnexion rapide, longueur 5 m
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-010
Câble de 2 mètres M8 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
810450-40-1-00
Kit de joint de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top