Pneumatische Kraftspanner in schwerer Ausführung
Destaco’s 82L-4-03 Series pneumatic power clamps feature a lightweight design, two mounting areas (front and back), and a Toggle-locking mechanism.

82L20-4

Anwendungsbereiche: Montieren, Prüfen, in Handlingssystemen
  • Geschlossenes Leichtbau-Gehäuse aus Aluminium.
  • Zwei Montageflächen: stirnseitig und seitlich.
  • Kniehebelmechanismus.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Spannmoment bei 5 bar (ft-lb) 13.3
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 72 psi (ft³) 0.01
Gewicht (lb) 0.924
Zylinder Durchmesser (in) 0.79
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 72 psi (ft³) 0.01
Haltemoment (Max) (ft-lb) 73.8
Spannmoment bei 5 bar (Nm) 21.0
Gewicht (kg) 0.42
Maximales Haltemoment (Nm) 50.0
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 5 bar (dm³) 0.35
Zylinder Durchmesser (mm) 20
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Handhebel No
Spannarmausführung U-Spannarme (mittig)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe 82L-4
Produkt Typen Kraftspanner
Anschlussgewinde M5
PublishedDate 1713278874000
Öffnungswinkel (Grad) 105
Produktzubehör
8EA-109-1
null
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8JG-403-1-01
DESTACO Spannarme für geschlossene pneumatische Kraftspanner der Serie 82L20.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
82ZB-004-1
Montage-Adapter für pneumatische Kraftspanner der Serien 81L20-1 und 81L25-1 mit einem Durchmesser von 25 mm
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top