Serrage Pneumatique de Puissance
Destaco’s 82L-4-03 Series pneumatic power clamps feature a lightweight design, two mounting areas (front and back), and a Toggle-locking mechanism.

82L20-4

Applications : assemblage, vérification du montage, systèmes de maniement
  • Corps léger et fermé en aluminium.
  • Deux surfaces de montage : avant et latérale.
  • Mécanisme de bascule.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Couple de maintien (Max) (ft-lb) 73.8
Consommation d'air à 72psi (ft³) 0.01
Poids (lb) 0.924
Alesage cylindre (in) 0.79
Couple de serrage à 5 bars (ft-lb) 13.3
Consommation d'air à 72psi (ft³) 0.01
Couple de serrage à 5 bars (Nm) 21.0
Consommation d'air à 5 bars (dm³) 0.35
Alesage cylindre (mm) 20
Poids (kg) 0.42
Couple de maintien (Max) (Nm) 50.0
Gammes de produits 82L-4
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Style d'étrier Bras en U (centre)
Angle d'ouverture (deg) 105
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate 1713278874000
Poignée No
Type de produit serrage de puissance
Taille alimentation M5
Accessoires de produit
8EA-109-1
null
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8JG-403-1-01
Bras DESTACO pour serrages pneumatiques haute puissance fermés 82L20.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
82ZB-004-1
Adaptateurs de montage pour 81L20-1 et 81L25-1 et pinces pneumatiques haute puissance jusqu’à un diamètre de 25 mm
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top