Pneumatische Kraftspanner in schwerer Ausführung
The 82P-720 Series pneumatic pin clamps feature an enclosed and narrow design, with single-sided or double-sided clamping hook.

82P63-720

Der Zentrierspanner mit Toleranzausgleich spannt zuverlässig verschiedene Materialstärken (bis 6mm). Kein Einshimsen nötig.

Mit dem Zentrierspanner mit Toleranzausgleich können Bleche verschiedener Stärken (bis zu 6 mm) ohne den Einsatz von Distanzstücken gehalten werden.

  • Die Tandemzylinder-Konstruktion sorgt für eine hohe Spannkraft.
  • Ein selbstverriegelnder Kugelmechanismus gewährleistet eine Verriegelung bei allen Stärken.
  • Eine Vielzahl von Stiften und Haken erfüllt die jeweiligen Kundenanforderungen.
  • Abgedichtet und geschützt gegen Verschmutzungen.
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
Produktdetails Geräteansicht:
Spannkraft (lb) 562.0
Betriebsdruck (PSI) 87 (maximum)
Zylinder Durchmesser (in) 2.48
Gewicht (lb) 8.6
Betriebsdruck (bar) 6 (maximum)
Zylinder Durchmesser (mm) 63
Gewicht (kg) 3.9
Spannkraft (N) 2500.0
Produkt Typen Zentrierspanner mit Tolerenzausgleich
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Spannarmausführung U-Arm (Mitte)
Produktreihe compensating-hook-pin-clamp-82p50-63-720
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate 1718973579550
Produktzubehör
8EL-003-1
DESTACO Sensorkabel für Kraftspanner der Serie 82P3 haben folgende Eigenschaften: M12x1, Anschlüsse mit 4 Stiften und eine Länge von 5 m [16 ft.].
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8EA-151-1
null
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top