Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
pneumatische Spanner für kleine Lasten
830
830
Pneumatisch betriebener Standard-Kraftspanner mit gleichen Anschlußmaßen wie Handspannermodelle der Baureihe 30
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Spannkraft (lbf)
800.0
Gewicht (lb)
6.17
Max. Haltekraft (lb)
2500.0
Hub (in)
1.25
Kolben Höhe (in)
1.06
Zylinder Durchmesser (in)
1.57
Luftverbrauch (in³)
0.029
exerting_force_lbf_english
800.0
exerting_force_n_metric
3582.0
Zylinder Durchmesser (mm)
40
Gewicht (kg)
2.79
Max. Haltekraft (N)
11100.0
Luftverbrauch (dm³)
0.83
Hub (mm)
31.8
Spannkraft (N)
3582.0
Kolben Höhe (mm)
27.0
Betriebstemperatur
-10° bis 90°C
PublishedDate
1725539377000
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe
830
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Luftanschluss Größe
1/8 NPT
Anwendung - Montage
Sehr gut
Ersatz Dichtungssatz
810450-40-1-00
Kolbengewinde
3/8-16
Produkt Typen
Pneumatischer Standard Kraftspanner
Anwendung - Schweissen
Gut
Spannarmausführung
Schubsbraunge
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktzubehör
810CYL
Ersatzzylinderbaugruppe
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
830-LC
Ersatzklemmenbaugruppe
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
810450-40-1-00
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top