Pneumatiques Petite Capacité
Destaco’s 830 Series pneumatic toggle clamps feature built-in flow restriction that eliminates the need for external flow controls.

830

Équivalent pneumatique du modèle 630.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Force exercée (lbf) 800.0
Poids (lb) 6.17
Capcité Maxi de maintien (lb) 2500.0
course piston (in) 1.25
Alesage cylindre (in) 1.57
Hauteur piston (in) 1.06
Consommation air (in³) 0.029
exerting_force_lbf_english 800.0
course piston (mm) 31.8
Poids (kg) 2.79
Alesage cylindre (mm) 40
exerting_force_n_metric 3582.0
Force exercée (N) 3582.0
Consommation air (dm³) 0.83
Hauteur piston (mm) 27.0
Capcité Maxi de maintien (N) 11100.0
Applicarion -Soudage Correct/Moyen
Taille Port air 1/8 NPT
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Type de produit Serrage pneumatique a poussoir
Gammes de produits 830
Application -Assemblage Excellent/Haut
PublishedDate 1725539377000
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Température de fonctionnement -10° à 90°C (-14° à 194° F)
Poussée piston 3/8-16
Remplacement joints 810450-40-1-00
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Accessoires de produit
810CYL
Assemblage de cylindre de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-013
Câble de capteur à déconnexion rapide, longueur 5 m
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
830-LC
Pince de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-010
Câble de 2 mètres M8 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
810450-40-1-00
Kit de joint de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top