pneumatische Spanner für kleine Lasten
Destaco’s 8415-LA Series threaded body, pneumatic swing clamps utilize a right-handed swing direction design and are equipped without a clamping arm.

8415-LA

Diese zuverlässigen Schwenkspanner sind bei einer vielzahl von Applikationen wie beispielsweise dem Schweißen und der Montage hilfreich. Der Spanner hat ein Gehäuse mit Außengewinde zum Einschrauben oder zur Montage mit Zubehör durch eine Montageplatte.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Spannhub (in) 0.5
Schwenkhub (in) 0.75
Zylinder Durchmesser (in) 1.19
Schwenkhub (in) 0.75
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.) 55
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³) 0.009
Hub (in) 1.25
Spannhub (in) 0.5
Gewicht (lb) 1.5
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N) 245
Zylinder Durchmesser (mm) 30.2
Spannhub (mm) 12.7
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³) 0.25
Schwenkhub (mm) 19.1
Gewicht (kg) 0.68
Spannhub (mm) 12.7
Schwenkhub (mm) 19.1
Hub (mm) 31.8
Befestigung Einschraubzylinder
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Schwenkrichtung rechtsschwenkend
Produkt Typen Pneumatische Schwenkspanner
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Abfragbar Ja
Produktreihe 8000/8200/8400
Luftanschluss Größe 3/8-16
Ersatz Dichtungssatz 841560
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Back to Top