Pneumatiques Petite Capacité
Destaco’s 8415-LA Series threaded body, pneumatic swing clamps utilize a right-handed swing direction design and are equipped without a clamping arm.

8415-LA

Ces conceptions fiables éprouvées sont utiles dans une vaste variété d'applications, y compris la soudure et l'assemblage. Les corps filetés impériaux peuvent être montés sur un trou taraudé ou à travers un trou pour un montage encastré Une tige de piston effilée permet au bras de serrer
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Course pendant la rotation (in) 0.75
Course pendant la rotation (in) 0.75
Course verticale (in) 0.5
Consommation air (in³) 0.009
Course verticale (in) 0.5
Course (in) 1.25
Force de serrage à 5bars (lbf.) 55
Poids (lb) 1.5
Alesage cylindre (in) 1.19
Alesage cylindre (mm) 30.2
Course verticale (mm) 12.7
Course pendant la rotation (mm) 19.1
Course pendant la rotation (mm) 19.1
Consommation air (dm³) 0.25
Poids (kg) 0.68
Force de serrage à 5bars (N) 245
Course verticale (mm) 12.7
Course (mm) 31.8
Remplacement des joints 841560
Sens de rotation à droite
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Taille Port air 3/8-16
Gammes de produits 8000/8200/8400
Détecteurs inclus Oui
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
montage Corps fileté
Back to Top