pneumatische Spanner für kleine Lasten
Destaco’s 8415 Series threaded body, pneumatic swing clamps utilize a right-handed swing direction design.

8415

Diese zuverlässigen Schwenkspanner sind bei einer vielzahl von Applikationen wie beispielsweise dem Schweißen und der Montage hilfreich. Der Spanner hat ein Gehäuse mit Außengewinde zum Einschrauben oder zur Montage mit Zubehör durch eine Montageplatte.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Schwenkhub (in) 0.75
Schwenkhub (in) 0.75
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.) 55
Hub (in) 1.25
Spannhub (in) 0.5
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³) 0.009
Spannhub (in) 0.5
Gewicht (lb) 1.5
Zylinder Durchmesser (in) 1.19
Hub (mm) 31.8
Spannhub (mm) 12.7
Schwenkhub (mm) 19.1
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N) 245
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³) 0.25
Zylinder Durchmesser (mm) 30.2
Gewicht (kg) 0.68
Spannhub (mm) 12.7
Schwenkhub (mm) 19.1
Produktreihe 8000/8200/8400
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Befestigung Einschraubzylinder
Abfragbar Ja
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Schwenkrichtung rechtsschwenkend
Luftanschluss Größe 3/8-16
Ersatz Dichtungssatz 841560
Produkt Typen Pneumatische Schwenkspanner
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktzubehör
841560
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top