Pneumatiques Petite Capacité
Destaco’s 8415 Series threaded body, pneumatic swing clamps utilize a right-handed swing direction design.

8415

Ces conceptions fiables éprouvées sont utiles dans une vaste variété d'applications, y compris la soudure et l'assemblage. Les corps filetés impériaux peuvent être montés sur un trou taraudé ou à travers un trou pour un montage encastré Une tige de piston effilée permet au bras de serrer
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Course (in) 1.25
Consommation air (in³) 0.009
Course verticale (in) 0.5
Alesage cylindre (in) 1.19
Force de serrage à 5bars (lbf.) 55
Poids (lb) 1.5
Course pendant la rotation (in) 0.75
Course verticale (in) 0.5
Course pendant la rotation (in) 0.75
Course pendant la rotation (mm) 19.1
Poids (kg) 0.68
Course verticale (mm) 12.7
Course pendant la rotation (mm) 19.1
Alesage cylindre (mm) 30.2
Force de serrage à 5bars (N) 245
Consommation air (dm³) 0.25
Course (mm) 31.8
Course verticale (mm) 12.7
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Remplacement des joints 841560
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Taille Port air 3/8-16
montage Corps fileté
Détecteurs inclus Oui
Sens de rotation à droite
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Gammes de produits 8000/8200/8400
Accessoires de produit
841560
Kit de joint de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top