pneumatische Spanner für kleine Lasten
Destaco’s 8416 Series threaded body, pneumatic swing clamps utilize a left-handed swing direction design and are equipped without a clamping arm.

8416-LA

Diese zuverlässigen Schwenkspanner sind bei einer vielzahl von Applikationen wie beispielsweise dem Schweißen und der Montage hilfreich. Der Spanner hat ein Gehäuse mit Außengewinde zum Einschrauben oder zur Montage mit Zubehör durch eine Montageplatte.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.) 55.0
Hub (in) 1.25
Spannhub (in) 0.5
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³) 0.009
Gewicht (lb) 1.5
Zylinder Durchmesser (in) 1.19
Spannhub (in) 0.5
Schwenkhub (in) 0.75
Schwenkhub (in) 0.75
Schwenkhub (mm) 19.1
Spannhub (mm) 12.7
Spannhub (mm) 12.7
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³) 0.25
Schwenkhub (mm) 19.1
Gewicht (kg) 0.68
Hub (mm) 31.8
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N) 245.0
Zylinder Durchmesser (mm) 30.2
Befestigung Einschraubzylinder
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Luftanschluss Größe 3/8-16
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen Pneumatische Schwenkspanner
Produktreihe 8000/8200/8400
Abfragbar Ja
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Schwenkrichtung linksschwenkend
Ersatz Dichtungssatz 841560
Back to Top