Pneumatiques Petite Capacité
Destaco’s 8416 Series threaded body, pneumatic swing clamps utilize a left-handed swing direction design and are equipped without a clamping arm.

8416-LA

Ces conceptions fiables éprouvées sont utiles dans une vaste variété d'applications, y compris la soudure et l'assemblage. Les corps filetés impériaux peuvent être montés sur un trou taraudé ou à travers un trou pour un montage encastré Une tige de piston effilée permet au bras de serrer
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Course verticale (in) 0.5
Force de serrage à 5bars (lbf.) 55.0
Course pendant la rotation (in) 0.75
Consommation air (in³) 0.009
Course pendant la rotation (in) 0.75
Poids (lb) 1.5
Course verticale (in) 0.5
Alesage cylindre (in) 1.19
Course (in) 1.25
Course pendant la rotation (mm) 19.1
Course verticale (mm) 12.7
Poids (kg) 0.68
Course pendant la rotation (mm) 19.1
Consommation air (dm³) 0.25
Force de serrage à 5bars (N) 245.0
Course (mm) 31.8
Course verticale (mm) 12.7
Alesage cylindre (mm) 30.2
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
montage Corps fileté
Gammes de produits 8000/8200/8400
Taille Port air 3/8-16
Détecteurs inclus Oui
Sens de rotation à gauche
Remplacement des joints 841560
Back to Top