pneumatische Spanner für kleine Lasten
Destaco’s 8416 Series threaded body, pneumatic swing clamps utilize a left-handed swing direction design.

8416

Diese zuverlässigen Schwenkspanner sind bei einer vielzahl von Applikationen wie beispielsweise dem Schweißen und der Montage hilfreich. Der Spanner hat ein Gehäuse mit Außengewinde zum Einschrauben oder zur Montage mit Zubehör durch eine Montageplatte.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Spannhub (in) 0.5
Zylinder Durchmesser (in) 1.19
Hub (in) 1.25
Schwenkhub (in) 0.75
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.) 55.0
Schwenkhub (in) 0.75
Spannhub (in) 0.5
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³) 0.009
Gewicht (lb) 1.5
Schwenkhub (mm) 19.1
Spannhub (mm) 12.7
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N) 245.0
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³) 0.25
Gewicht (kg) 0.68
Spannhub (mm) 12.7
Schwenkhub (mm) 19.1
Zylinder Durchmesser (mm) 30.2
Hub (mm) 31.8
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Luftanschluss Größe 3/8-16
Befestigung Einschraubzylinder
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Abfragbar Ja
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produkt Typen Pneumatische Schwenkspanner
Ersatz Dichtungssatz 841560
Produktreihe 8000/8200/8400
Schwenkrichtung linksschwenkend
Produktzubehör
841560
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top