Pneumatiques Petite Capacité
Destaco’s 8416 Series threaded body, pneumatic swing clamps utilize a left-handed swing direction design.

8416

Ces conceptions fiables éprouvées sont utiles dans une vaste variété d'applications, y compris la soudure et l'assemblage. Les corps filetés impériaux peuvent être montés sur un trou taraudé ou à travers un trou pour un montage encastré Une tige de piston effilée permet au bras de serrer
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Force de serrage à 5bars (lbf.) 55.0
Course pendant la rotation (in) 0.75
Poids (lb) 1.5
Course (in) 1.25
Course verticale (in) 0.5
Consommation air (in³) 0.009
Alesage cylindre (in) 1.19
Course verticale (in) 0.5
Course pendant la rotation (in) 0.75
Course (mm) 31.8
Course pendant la rotation (mm) 19.1
Force de serrage à 5bars (N) 245.0
Alesage cylindre (mm) 30.2
Poids (kg) 0.68
Course verticale (mm) 12.7
Course pendant la rotation (mm) 19.1
Consommation air (dm³) 0.25
Course verticale (mm) 12.7
Taille Port air 3/8-16
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits 8000/8200/8400
Sens de rotation à gauche
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Remplacement des joints 841560
Détecteurs inclus Oui
montage Corps fileté
Accessoires de produit
841560
Kit de joint de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top