Kurvenklemmgreifer

84A5Y110000000

Einsatzgebiet: Spannen, Halten, und genaues Positionieren von Blechen und anderen Teilen in Vorrichtungen und Handlings-Systemen.
  • Compact modular design
  • Mounting areas lateral and rear
  • Fast opening and closing action with high clamping force
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Greifkraft (lbf) 449.0
Gewicht (lb) 6.16
Gewicht (kg) 2.8
Zylinder Durchmesser (mm) 50
Greifkraft (N) 2000.0
Produkt Typen Kurvenklemmgreifer mit Selbsthemmung
Schließ-/Öffnungszeit (ms) 0.6
Öffnungswinkel (Grad) 45
283-HTS_TARIFF_CODE 84798997
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktreihe 84A5
PublishedDate 1722430304000
Produktfunktion Edelstahl-Greifsysteme
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Back to Top