Kurvenklemmgreifer
Destaco’s 84N1 Series robust, high-speed pressroom gripper is self-locking and can be used in press shop or for robotic part handling.

84N1 Series

Sehr leichter robuster Blechgreifer, entwickelt für hohe Geschwindigkeiten im Presswerk und in anderen automatisierten Handling-Applikationen. Zubehör beinhaltet eine Einstellhilfe für eine schnelle Platzierung der Greiferzähne, um eine optimale Greifkraft in der Anwendung zu erreichen.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Greifkraft (lbf) 226.0
Gewicht (lb) 0.594
Zylinder Durchmesser (mm) 25
Greifkraft (N) 1000.0
Gewicht (kg) 0.27
Produktfunktion Edelstahl-Greifsysteme
Produktreihe 84N1
Wird verwendet bei Modell/Serie 84N1 Series
Produkt Typen Accelerate® Presswerk-Greifer
PublishedDate 1683215004000
Öffnungswinkel (Grad) 30|75
Schließ-/Öffnungszeit (ms) 0.33
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Distributor Group - DE Endeffektoren
Back to Top