Pince Pour Atelier de Presse
Destaco’s 84N1 Series robust, high-speed pressroom gripper is self-locking and can be used in press shop or for robotic part handling.

84N1 Series

Préhenseur de tôles robuste ultra léger conçu pour les ateliers de presse grande vitesse et les applications de manutention robotisée de pièces. Ses accessoires comprennent un outil de réglage rapide de l'embout facile à utiliser pour une force de serrage optimale durant le travail.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.594
Force de serrage (lbf) 226.0
Alesage cylindre (mm) 25
Poids (kg) 0.27
Force de serrage (N) 1000.0
Utilisé avec Modele/Gamme 84N1 Series
Distributor Group - FR Prehenseurs
Angle d'ouverture - mors supérieure (deg) 30|75
PublishedDate 1683215004000
Fonction de produit Solutions de Pince
Gammes de produits 84N1
Temps d'ouverture/fermeture (ms) 0.33
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Type de produit Accelerate Sheet Metal Gripper
Back to Top