Kurvenklemmgreifer
Destaco’s 84N2 Series robust, high-speed pressroom gripper is self-locking and can be used in press shop or for robotic part handling.

84N2 Series

Sehr leichter robuster Blechgreifer, entwickelt für hohe Geschwindigkeiten im Presswerk und in anderen automatisierten Handling-Applikationen. Zubehör beinhaltet eine Einstellhilfe für eine schnelle Platzierung der Greiferzähne, um eine optimale Greifkraft in der Anwendung zu erreichen.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.594
Greifkraft (lbf) 226
Greifkraft (N) 1000
Gewicht (kg) 0.27
Zylinder Durchmesser (mm) 25
Produkt Typen Accelerate® Presswerk-Greifer
Produktfunktion Edelstahl-Greifsysteme
PublishedDate 1692275061000
Wird verwendet bei Modell/Serie 84N2 Series
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Produktreihe 84N2
Distributor Group - DE Endeffektoren
Schließ-/Öffnungszeit (ms) 0.33
Back to Top