pneumatische Spanner für kleine Lasten
Destaco’s 850 Series pneumatic toggle clamps feature hardened pins/bushing at all pivot points for long lifecycle.

850

Pneumatisch betriebener Standard-Kraftspanner mit gleichen Anschlußmaßen wie Handspannermodelle der Baureihe 50
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Zylinder Durchmesser (in) 2.48
Kolben Höhe (in) 2.63
Spannkraft (lbf) 1232.0
Max. Haltekraft (lb) 16000.0
exerting_force_lbf_english 1232.0
Gewicht (lb) 16.7
Hub (in) 2
Luftverbrauch (in³) 0.109
Spannkraft (N) 5522.0
Luftverbrauch (dm³) 3.08
Hub (mm) 50.8
Max. Haltekraft (N) 71200.0
Zylinder Durchmesser (mm) 63
exerting_force_n_metric 5522.0
Kolben Höhe (mm) 66.7
Gewicht (kg) 7.56
Betriebstemperatur -10° bis 90°C
Kolbengewinde 5/8-11
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Ersatz Dichtungssatz 850450-63-1-00
Produkt Typen Pneumatischer Standard Kraftspanner
Anwendung - Montage Sehr gut
Spannarmausführung Schubsbraunge
PublishedDate 1725389863000
Produktreihe 850
Anwendung - Schweissen Sehr gut
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Luftanschluss Größe 1/8 NPT
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktzubehör
850-LC
Ersatzklemmenbaugruppe
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
850450-63-1-00
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
868CYL
Ersatzzylinderbaugruppe
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top