Pneumatiques Petite Capacité
Destaco’s 850 Series pneumatic toggle clamps feature hardened pins/bushing at all pivot points for long lifecycle.

850

Pneumatic version of our manual clamp model 650.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Alesage cylindre (in) 2.48
Consommation air (in³) 0.109
Hauteur piston (in) 2.63
Force exercée (lbf) 1232.0
course piston (in) 2
Poids (lb) 16.7
exerting_force_lbf_english 1232.0
Capcité Maxi de maintien (lb) 16000.0
Hauteur piston (mm) 66.7
exerting_force_n_metric 5522.0
Force exercée (N) 5522.0
course piston (mm) 50.8
Alesage cylindre (mm) 63
Consommation air (dm³) 3.08
Poids (kg) 7.56
Capcité Maxi de maintien (N) 71200.0
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Applicarion -Soudage Excellent/Haut
Application -Assemblage Excellent/Haut
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Taille Port air 1/8 NPT
Poussée piston 5/8-11
Température de fonctionnement -10° à 90°C (-14° à 194° F)
Remplacement joints 850450-63-1-00
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Gammes de produits 850
PublishedDate 1725389863000
Type de produit Serrage pneumatique
Accessoires de produit
850-LC
Pince de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
850450-63-1-00
Kit de joint de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-013
Câble de capteur à déconnexion rapide, longueur 5 m
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-010
Câble de 2 mètres M8 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
868CYL
Assemblage de cylindre de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top