Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
pneumatische Spanner für kleine Lasten
868
868
Pneumatisch betriebener Standard-Kraftspanner. Größere Version des 27
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
17.0
Luftverbrauch (in³)
0.109
Spannkraft (lbf)
1704.0
Höhe unter Spannarm (in)
4.2
Zylinder Durchmesser (in)
2.48
Spannarmlänge (in)
4.69
Haltekraft (lb)
4000.0
exerting_force_lbf_english
1704.0
Gewicht (kg)
7.71
Maximale Haltekraft (N)
17800.0
Luftverbrauch (dm³)
3.08
exerting_force_n_metric
7637.0
Spannkraft (N)
7637.0
Zylinder Durchmesser (mm)
63
Höhe unter Spannarm (mm)
106.7
Spannarmlänge (mm)
119.1
Ersatz Dichtungssatz
850450-63-1-00
Anwendung - Montage
Sehr gut
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Luftanschluss Größe
1/4 NPT
Betriebstemperatur
-10° bis 90°C
Produkt Typen
Pneumatischer Standard Kraftspanner
Anwendung - Schweissen
Sehr gut
Spannarmausführung
massiver Spannarm
Produktreihe
868
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
PublishedDate
1725478920000
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktzubehör
850450-63-1-00
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
868-LC
Ersatzklemmenbaugruppe
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
868CYL
Ersatzzylinderbaugruppe
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top