Pneumatiques Petite Capacité
Destaco’s 868 Series pneumatic toggle clamps feature hardened pins/bushing at all pivot points for long lifecycle.

868

Version plus large du modèle 827. Se monte à la perpendiculaire sur la surface de serrage. Est dotée d’un contrôle intégré du débit pour un fonctionnement parfait et d’un anneau de piston magnétique pour la détection des positions. S'adapte aux capteurs en T (8EA-109-1) ou ronds (810169).
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur Etrier (in) 4.69
Hauteur sous étrier (in) 4.2
Poids (lb) 17.0
Consommation air (in³) 0.109
Effort de maintien (lbf) 4000.0
Alesage cylindre (in) 2.48
Force exercée (lbf) 1704.0
exerting_force_lbf_english 1704.0
Force exercée (N) 7637.0
Alesage cylindre (mm) 63
Effort de maintien maximum (N) 17800.0
Longueur Etrier (mm) 119.1
exerting_force_n_metric 7637.0
Consommation air (dm³) 3.08
Hauteur sous étrier (mm) 106.7
Poids (kg) 7.71
PublishedDate 1725478920000
Taille Port air 1/4 NPT
Remplacement joints 850450-63-1-00
Application -Assemblage Excellent/Haut
Applicarion -Soudage Excellent/Haut
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Type de produit Serrage pneumatique
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Température de fonctionnement -10° à 90°C (-14° à 194° F)
Gammes de produits 868
Style d'étrier Bras renforcé
Accessoires de produit
850450-63-1-00
Kit de joint de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
868-LC
Pince de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-013
Câble de capteur à déconnexion rapide, longueur 5 m
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-010
Câble de 2 mètres M8 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
868CYL
Assemblage de cylindre de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top