Pneumatische Kraftspanner in schwerer Ausführung
86D60-1 - Double Pin Package

86D40-1XXXXXXB

Einsatzgebiet: Genaues Positionieren von Blechen in Schweißanwendungen und Handlings-Systemen ohne Rotation. Am Ende des Prozesses werden die Zentrierstifte zur Entnahme des Werkstücks zurückgezogen.
  • Genaue Positionierung von Blechteilen in Schweißumgebungen und Handlingsystemen ohne Rotation.
  • Nach dem Schweißvorgang werden die Stifte aus den Aufnahmelöchern gezogen, um das Werkstück problemlos aus der Vorrichtung zu entnehmen.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Druckkraft (lb) 157.0
Gewicht (lb) 3.31
Rückstellkraft (lb) 135.0
Zylinder Durchmesser (in) 1.57
Hub (in) 0.79
Druckkraft (N) 700.0
Gewicht (kg) 1.5
Rückstellkraft (N) 600.0
Zylinder Durchmesser (mm) 40
Hub (mm) 20.0
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produkt Typen Doppelte Welle
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
PublishedDate 1674670209000
Produktreihe 86D40/60
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Handhebel Yes|No
Produktzubehör
8EL-002-1
DESTACO Sensorkabel für Kraftspanner der Serie 82P3 haben folgende Eigenschaften: M12x1, gerade, Anschlüsse mit 5 Stiften und eine Länge von 5 m [16 ft.].
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8EL-003-1
DESTACO Sensorkabel für Kraftspanner der Serie 82P3 haben folgende Eigenschaften: M12x1, Anschlüsse mit 4 Stiften und eine Länge von 5 m [16 ft.].
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
86D40-100C8
null
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
86D40-100D8
null
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
86D60H1000001
Induktive Abfragesysteme von DESTACO sind für den Einsatz mit Kraftspannern der Serie 6D40/60 ausgelegt und werden mit einem M12x1-Stecker angeschlossen.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
86D0-100L4
86D40 Sensor-Abdeckplatten
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top