Serrage Pneumatique de Puissance
86D60-1 - Double Pin Package

86D40-1XXXXXXB

Utilisé pour positionner précisément des éléments de tôle dans des environnements de soudure et de systèmes de manipulation sans rotation. À la fin du processus, les clavettes se retirent des trous afin que la pièce puisse être enlevée.
  • Positionnement précis des pièces en tôles métalliques dans les environnements de soudage et les systèmes de manutention sans rotation.
  • À la fin de l’opération, les broches sont retirées des trous pour permettre le retrait de la pièce.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Effort de poussée (lb) 157.0
Force de retrait (lb) 135.0
Poids (lb) 3.31
Course (in) 0.79
Alesage cylindre (in) 1.57
Poids (kg) 1.5
Effort de poussée (N) 700.0
Course (mm) 20.0
Force de retrait (N) 600.0
Alesage cylindre (mm) 40
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Gammes de produits 86D40/60
Poignée Yes|No
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
PublishedDate 1674670209000
Type de produit Double Arbre
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Accessoires de produit
8EL-002-1
Les câbles de capteur DESTACO pour serrages de puissance 82P3 sont conçus avec des connecteurs 5 broches droits M12x1 et un câble de 5 m [16 pi].
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8EL-003-1
Les câbles de capteur DESTACO pour serrages de puissance 82P3 sont conçus avec des connecteurs 4 broches droits M12x1 et un câble de 5 m [16 pi].
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
86D40-100C8
null
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
86D40-100D8
null
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
86D60H1000001
Les systèmes de détection intuitifs de DESTACO sont conçus pour une utilisation avec les serrages de puissance 6D40/60 et se connectent à l’aide d’un connecteur M12x1.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
86D0-100L4
86D40 Plaques de couvercle de capteur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top