Pneumatische Kraftspanner in schwerer Ausführung
86D60-1 - Double Pin Package

86D60X1XXXXXXC

Einsatzgebiet: Genaues Positionieren von Blechen in Schweißanwendungen und Handlings-Systemen ohne Rotation. Am Ende des Prozesses werden die Zentrierstifte zur Entnahme des Werkstücks zurückgezogen.
  • Genaue Positionierung von Blechteilen in Schweißumgebungen und Handlingsystemen ohne Rotation.
  • Nach dem Schweißvorgang werden die Stifte aus den Aufnahmelöchern gezogen, um das Werkstück problemlos aus der Vorrichtung zu entnehmen.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Hub (in) 2.36
Zylinder Durchmesser (in) 2.48
Gewicht (lb) 8.82
Rückstellkraft (lb) 247.0
Druckkraft (lb) 377.0
Hub (mm) 60.0
Gewicht (kg) 4.0
Zylinder Durchmesser (mm) 63
Druckkraft (N) 1500.0
Rückstellkraft (N) 1100.0
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Handhebel Yes|No
Produkt Typen Doppelte Welle
Produktreihe 86D40/60
PublishedDate 1674669682000
Produktzubehör
8EL-002-1
DESTACO Sensorkabel für Kraftspanner der Serie 82P3 haben folgende Eigenschaften: M12x1, gerade, Anschlüsse mit 5 Stiften und eine Länge von 5 m [16 ft.].
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8EL-003-1
DESTACO Sensorkabel für Kraftspanner der Serie 82P3 haben folgende Eigenschaften: M12x1, Anschlüsse mit 4 Stiften und eine Länge von 5 m [16 ft.].
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
86D0-1000000C
null
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
86D0-1000000A
null
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
86D0-100L6
null
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
86D60H1000001
Induktive Abfragesysteme von DESTACO sind für den Einsatz mit Kraftspannern der Serie 6D40/60 ausgelegt und werden mit einem M12x1-Stecker angeschlossen.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
86D0-100D8
DESTACO Sensor ist für den Einsatz mit Stiftziehzylindern der Serie 86D60 ausgelegt und wird mit einem geraden M12x1 angeschlossen. (mit 90-Grad-Schwenkanschluss)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
86D0-100C8
DESTACO Sensor ist für den Einsatz mit Stiftziehzylindern der Serie 86D60 ausgelegt und wird mit einem geraden M12x1 angeschlossen.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top