pneumatische Spanner für kleine Lasten
89B - Block Style Pneumatic Swing Clamps

89B20-010-2L

Diese zuverlässigen Schwenkspanner sind bei einer Vielzahl von Applikationen wie beispielsweise dem Schweißen und der Montage hilfreich. Der Spanner kann von oben oder seitlich montiert werden und bietet somit ein hohes Maß an Flexibilität.
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
Produktdetails Geräteansicht:
Zylinder Durchmesser (in) 0.79
Hub (in) 0.79
Spannhub (in) 0.39
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.) 18.0
Spannhub (in) 0.39
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³) 0.003
Gewicht (lb) 1.46
Schwenkhub (in) 0.39
Schwenkhub (in) 0.39
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³) 0.08
Hub (mm) 20.0
Schwenkhub (mm) 10.0
Zylinder Durchmesser (mm) 20
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N) 130.0
Schwenkhub (mm) 10.0
Spannhub (mm) 10.0
Spannhub (mm) 10.0
Gewicht (kg) 0.66
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Abfragbar Ja
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Luftanschluss Größe M5
Schwenkrichtung linksschwenkend
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate 1675344789000
Befestigung Blockzylinder
Ersatz Dichtungssatz 89B/E20-2-00
Produktreihe 89B
Produkt Typen Pneumatische Schwenkspanner
Back to Top