Pneumatiques Petite Capacité
89B - Block Style Pneumatic Swing Clamps

89B20-010-2L

Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Force de serrage à 5bars (lbf.) 18.0
Course verticale (in) 0.39
Course pendant la rotation (in) 0.39
Course verticale (in) 0.39
Alesage cylindre (in) 0.79
Course pendant la rotation (in) 0.39
Poids (lb) 1.46
Course (in) 0.79
Consommation air (in³) 0.003
Course pendant la rotation (mm) 10.0
Course (mm) 20.0
Course verticale (mm) 10.0
Course verticale (mm) 10.0
Poids (kg) 0.66
Force de serrage à 5bars (N) 130.0
Consommation air (dm³) 0.08
Alesage cylindre (mm) 20
Course pendant la rotation (mm) 10.0
Gammes de produits 89B
Détecteurs inclus Oui
Taille Port air M5
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
PublishedDate 1675344789000
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Remplacement des joints 89B/E20-2-00
Sens de rotation à gauche
montage Type bloc
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top