Diese zuverlässigen Schwenkspanner sind bei einer Vielzahl von Applikationen wie beispielsweise dem Schweißen und der Montage hilfreich. Der Spanner kann von oben oder seitlich montiert werden und bietet somit ein hohes Maß an Flexibilität.
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
ProduktdetailsGeräteansicht:
Hub (in)
0.83
Schwenkhub (in)
0.43
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³)
0.008
Schwenkhub (in)
0.43
Gewicht (lb)
2.25
Spannhub (in)
0.39
Zylinder Durchmesser (in)
1.25
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.)
52.0
Spannhub (in)
0.39
Spannhub (mm)
10.0
Zylinder Durchmesser (mm)
32
Gewicht (kg)
1.02
Hub (mm)
21.0
Schwenkhub (mm)
11.0
Schwenkhub (mm)
11.0
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³)
0.22
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N)
350.0
Spannhub (mm)
10.0
Abfragbar
Ja
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Schwenkrichtung
linksschwenkend
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
PublishedDate
1675344854000
Luftanschluss Größe
G-1/8
Befestigung
Blockzylinder
Produkt Typen
Pneumatische Schwenkspanner
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)