Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Pneumatiques Petite Capacité
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
89B32-010-2L
89B32-010-2L
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Course verticale (in)
0.39
Course verticale (in)
0.39
Force de serrage à 5bars (lbf.)
52.0
Course pendant la rotation (in)
0.43
Course (in)
0.83
Course pendant la rotation (in)
0.43
Alesage cylindre (in)
1.25
Consommation air (in³)
0.008
Poids (lb)
2.25
Course (mm)
21.0
Poids (kg)
1.02
Course pendant la rotation (mm)
11.0
Consommation air (dm³)
0.22
Alesage cylindre (mm)
32
Force de serrage à 5bars (N)
350.0
Course verticale (mm)
10.0
Course pendant la rotation (mm)
11.0
Course verticale (mm)
10.0
PublishedDate
1675344854000
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
montage
Type bloc
Gammes de produits
89B
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Remplacement des joints
89B/E32-2-00
Sens de rotation
à gauche
Détecteurs inclus
Oui
Taille Port air
G-1/8
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Back to Top