Diese zuverlässigen Schwenkspanner sind bei einer Vielzahl von Applikationen wie beispielsweise dem Schweißen und der Montage hilfreich. Der Spanner kann von oben oder seitlich montiert werden und bietet somit ein hohes Maß an Flexibilität.
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
ProduktdetailsGeräteansicht:
Zylinder Durchmesser (in)
1.97
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³)
0.036
Schwenkhub (in)
0.59
Spannhub (in)
0.98
Spannhub (in)
0.98
Schwenkhub (in)
0.59
Hub (in)
1.57
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.)
161.0
Gewicht (lb)
5.95
Spannhub (mm)
25.0
Zylinder Durchmesser (mm)
50
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N)
1000.0
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³)
1.03
Spannhub (mm)
25.0
Schwenkhub (mm)
15.0
Hub (mm)
40.0
Schwenkhub (mm)
15.0
Gewicht (kg)
2.7
Produkt Typen
Pneumatische Schwenkspanner
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Abfragbar
Ja
Schwenkrichtung
rechtsschwenkend
Produktreihe
89B
Befestigung
Blockzylinder
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Ersatz Dichtungssatz
89B/E50-2-00
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)