Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Pneumatiques Petite Capacité
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
89B50-025-2R
89B50-025-2R
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Force de serrage à 5bars (lbf.)
161.0
Consommation air (in³)
0.036
Course (in)
1.57
Alesage cylindre (in)
1.97
Course verticale (in)
0.98
Course pendant la rotation (in)
0.59
Course verticale (in)
0.98
Course pendant la rotation (in)
0.59
Poids (lb)
5.95
Alesage cylindre (mm)
50
Course pendant la rotation (mm)
15.0
Course pendant la rotation (mm)
15.0
Course (mm)
40.0
Force de serrage à 5bars (N)
1000.0
Poids (kg)
2.7
Course verticale (mm)
25.0
Consommation air (dm³)
1.03
Course verticale (mm)
25.0
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Taille Port air
G-1/8
Détecteurs inclus
Oui
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Gammes de produits
89B
Sens de rotation
à droite
Remplacement des joints
89B/E50-2-00
montage
Type bloc
PublishedDate
1675344945000
Back to Top