Diese zuverlässigen Schwenkspanner sind bei einer Vielzahl von Applikationen wie beispielsweise dem Schweißen und der Montage hilfreich. Der Spanner kann von oben oder seitlich montiert werden und bietet somit ein hohes Maß an Flexibilität.
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
ProduktdetailsGeräteansicht:
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.)
247.0
Spannhub (in)
0.32
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³)
0.038
Gewicht (lb)
6.39
Schwenkhub (in)
0.71
Spannhub (in)
0.32
Zylinder Durchmesser (in)
2.48
Hub (in)
1.02
Schwenkhub (in)
0.71
Hub (mm)
26.0
Gewicht (kg)
2.9
Spannhub (mm)
8.0
Spannhub (mm)
8.0
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³)
1.08
Schwenkhub (mm)
18.0
Zylinder Durchmesser (mm)
63
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N)
1100.0
Schwenkhub (mm)
18.0
Schwenkrichtung
linksschwenkend
Ersatz Dichtungssatz
89B/E63-2-00
Luftanschluss Größe
G-1/4
Produktreihe
89B
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
PublishedDate
1675345194000
Produkt Typen
Pneumatische Schwenkspanner
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)