Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Pneumatiques Petite Capacité
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
89B63-008-2L
89B63-008-2L
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Force de serrage à 5bars (lbf.)
247.0
Alesage cylindre (in)
2.48
Poids (lb)
6.39
Consommation air (in³)
0.038
Course pendant la rotation (in)
0.71
Course pendant la rotation (in)
0.71
Course verticale (in)
0.32
Course verticale (in)
0.32
Course (in)
1.02
Force de serrage à 5bars (N)
1100.0
Course pendant la rotation (mm)
18.0
Course verticale (mm)
8.0
Course verticale (mm)
8.0
Poids (kg)
2.9
Alesage cylindre (mm)
63
Consommation air (dm³)
1.08
Course pendant la rotation (mm)
18.0
Course (mm)
26.0
Sens de rotation
à gauche
Gammes de produits
89B
Taille Port air
G-1/4
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Détecteurs inclus
Oui
Remplacement des joints
89B/E63-2-00
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
montage
Type bloc
PublishedDate
1675345194000
Back to Top