Diese zuverlässigen Schwenkspanner kommen bei einer Vielzahl von Applikationen wie beispielsweise dem Schweißen und der Montage zum Einsatz. Gehäuse mit Außengewinde zum Einschrauben oder zur Montage mit Zubehör durch eine Montageplatte.
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
ProduktdetailsGeräteansicht:
Spannhub (in)
0.39
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³)
0.003
Gewicht (lb)
0.64
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.)
29.0
Spannhub (in)
0.39
Hub (in)
0.79
Zylinder Durchmesser (in)
0.79
Schwenkhub (in)
0.39
Schwenkhub (in)
0.39
Spannhub (mm)
10.0
Zylinder Durchmesser (mm)
20
Gewicht (kg)
0.29
Schwenkhub (mm)
10.0
Spannhub (mm)
10.0
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³)
0.08
Hub (mm)
20.0
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N)
130.0
Schwenkhub (mm)
10.0
Schwenkrichtung
linksschwenkend
Ersatz Dichtungssatz
89B/E20-2-00
Produkt Typen
Pneumatische Schwenkspanner
PublishedDate
1673967169000
Abfragbar
Nein
Produktreihe
89E
Befestigung
Einschraubzylinder
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Luftanschluss Größe
M5
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme